Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Suction cup BL40-2 Chloroprene, 1/8" NPSF female, with mesh filter, 0101527

0101527

Номер изделия 0101527

  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Less suitable when the lifting force is parallel to the surface of the object.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 11 mm
Movement, vertical max. 33 mm
Применение Транспортировка мешков и упаковок
Материал Хлоропрен (CR)
Модель присоски BL-2
Форма Присоска с несколькими сильфонами
Объем 27 cm³
Weight 10 g
Фитинга
Размер креплений 1/8"
Конструкция фитинга Внутренняя резьба
Конструкция фитинга NPSF-резьба
Варианты фитингов Сетка фильтра
Измерение
Высота 50,4 mm
Внешний диаметр 40 mm
Производительность — подъемная сила,
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
20 -kPa 1,1 N 8,9 N
60 -kPa 2,2 N 27,5 N
Производительность — подъемная сила, reinforcement ring
Вертикальная подъемная сила
20 -kPa 11 N
60 -kPa 22 N
Материал
Хлоропрен (CR)
Цвет Черный
Жесткость 50 °Shore A
Temperature -40 – 110 °C
Сопротивление материала
Хлоропрен (CR)
Алкоголь ++
Концентрированные кислоты -
Этанол N/A
Гидролиз ++
Метанол N/A
Масло +
Окисление ++
Бензин +
Износостойкость +++
Атмосферные условия и озон ++

Масштабные чертежи

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.

Запчасти
Номер изделия
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with mesh filter 0101153
Suction cup BL40-2 Chloroprene 0101119

Аксессуары
Номер изделия
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251008
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250093
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40 3250005
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, PA 3150197
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251006
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251010
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250089
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40 0100261
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251011
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter 3250091
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter and dual flow control valve 3251007
Fitting G1/8" male, 40, with mesh filter 0200714
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh and dual flow control valve 3251009
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh filter 3250086
Suction cup BL40-2 Silicone 0101120
Reinforcement ring 40-2 3150073
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
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами