Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Помощь в выборе Вакуумные присоски
Метрическая   Империальная

Присоска с несколькими сильфонами

Подходит для грузов, части которого имеют разную высоту, а также для слегка изогнутых и неровных поверхностей


teaser_pigrip_configurable
Конфигурируемые присоски piGRIP®
Большой выбор фитингов делает присоски piGRIP® готовыми к использованию на новом оборудовании и совместимыми с уже установленными присосками. Мы предлагаем как резьбовые, так и нажимные фитинги. В системах с централизованным вакуумным насосом ограничители потока снижают уровень потока вакуума и поддерживают заранее заданные показатели вакуума при транспортировке герметичных грузов.
teaser_BX2_12
BX- 2½ Присоски с сильфонами DURAFLEX® (10–110 мм)
Подходят для неровных и пористых поверхностей – картон и т.д. Присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, который сочетает в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.
teaser_bxf-multibellows_Xtra_friction
BXF - Bellows Xtra (60–105 mm)
The BXF design is suitable for application where great level compensation is needed such as de-stacking sheets from magazines (press-line) and picking car body parts from racks or for uneven/curved surfaces.
teaser_bl2-bellows_long
BL-2 - С удлиненными сильфонами (20–50 мм)
Сфера применения такая же, как у присосок с короткими сильфонами. Также, благодаря более длинному ходу при движении подъема, удлиненные сильфоны лучше справляются с большей разницей в уровнях. Могут использоваться в широком диапазоне температур.
teaser_BL-3_bellows_long
BL-3 - Присоски с удлиненными сильфонами DURAFLEX® (30–50мм)
Присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, который сочетает в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.
teaser_BL-4_bellows_long
BL-4 - С удлиненными сильфонами (30–50 мм)
Оптимизированы для транспортировки мешков и упаковок с хрупким содержимым или продуктами питания. В остальном сфера применения такая же, как у присосок с короткими сильфонами. Также, благодаря более длинному ходу при движении подъема, удлиненные сильфоны лучше справляются с большей разницей в уровнях.
teaser_BL-5_bellows_long
BL-5 - Присоски с удлиненными сильфонами (30–50 мм)
Оптимизированы для транспортировки мешков и упаковок с жидким и вязким содержимым и замороженных продуктов питания. В остальном сфера применения такая же, как у присосок с короткими сильфонами. Также, благодаря более длинному ходу при движении подъема, удлиненные сильфоны лучше справляются с большей разницей в уровнях.
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - Присоски с удлиненными сильфонами FDA & EU (20–50 мм)
Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Присоска прозрачная, не содержит цветовых пигментов. Могут оснащаться укрепляющими кольцами из полиамида для повышения надежности транспортировки.
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - Присоски с удлиненными сильфонами FDA & EU (30–50 мм)
Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Присоска прозрачная, не содержит цветовых пигментов. Присоски оптимизированы для транспортировки мешков и упаковок с хрупким содержимым и продуктами питания.
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 - Присоски с удлиненными сильфонами FDA & EU (30–50 мм)
Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Присоска прозрачная, не содержит цветовых пигментов. Присоски оптимизированы для транспортировки мешков и упаковок с жидким/вязким содержимым и замороженными продуктами питания.
BBL-group_small
B-BL - Для пекарни, Длинные Сильфоны, обнаруживаемые (30-60 мм)
Присоски из материала для пищевых продуктов (FCM) позволяют транспортировать хлеб и выпечку.
FBX-group_small
F-BX - Пищевые, Сильфоны 2½, обнаруживаемые (10-35 мм)
Присоски F-BX с сильфонами 2 ½ из пищевых материалов (FCM) имеют воронкообразную конструкцию с очень тонкими кромками и крепким корпусом/сильфонами.
teaser_VL-BX
Вакуумные присоски с сильфонами Value Line® (20–75 mm)
Несколько присосок с короткими сильфонами на одном подъемном устройстве способны транспортировать грузы с различной высотой и формой – например, гофрированные или выпуклые листы металла.
teaser_VL-BL
Вакуумные присоски с удлиненными сильфонами Value Line® (20–75 mm)
Подходят для регулировки уровня. Подъемное движение позволяет отделять друг от друга малогабаритные и тонкие грузы.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами