Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

XLF300 Extra Large Flat cup, G1/2" female, 0127134

0127134

Номер изделия 0127134

  • Suitable for handling large and heavy sheets, such as glass and metal, with a flat or slightly concave surface.
  • Friction pattern increases safety and capabillity to handle tilted or standing glass/metal sheets.
  • Double lip design increases safety against over-load or tear on the outer lip.
  • Durable and abrasive resistant material reduces the risk for marks.
  • Flat mounting plate facilitates customized mounting interfaces.
  • Auxiliary port, suitable for vacuum sensing or efficient blow-off/release.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 1900 mm
Movement, vertical max. 8 mm
Применение Транспортировка стекла, Присоски не оставляющие следов, Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Материал Нитрил-ПВХ (NPV)
Модель присоски XLF
Форма Присоски для плоских поверхностей
Объем 666 cm³
Weight 2,04 kg
Фитинга
Размер креплений 1/2"
Конструкция фитинга Внутренняя резьба
Конструкция фитинга G-резьба
Варианты фитингов Нет
Измерение
Высота 27 mm
Внешний диаметр 304 mm
Внешний диаметр, с сервоприводом 309,3 mm
Производительность — подъемная сила, Outer lip
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
20 -kPa 2620 N 1828 N
60 -kPa 3760 N 2720 N
90 -kPa 5450 N 3936 N
Производительность — подъемная сила, Inner lip
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
20 -kPa 2150 N 1828 N
60 -kPa 3200 N 2720 N
90 -kPa 4630 N 3936 N
Материал
Нитрил-ПВХ (NPV)
Цвет Черный
Жесткость 50 °Shore A
Temperature 0 – 90 °C
Сопротивление материала
Нитрил-ПВХ (NPV)
Алкоголь ++
Концентрированные кислоты +
Этанол N/A
Гидролиз ++
Метанол N/A
Масло +++
Окисление ++
Бензин +++
Износостойкость +++
Атмосферные условия и озон ++
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
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами