Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Помощь в выборе Вакуумные присоски
Метрическая   Империальная

Конфигурируемые присоски piGRIP®

Тысячи различных вакуумных присосок созданы для улучшения работы вашего оборудования. Большой выбор фитингов делает присоски piGRIP® готовыми к использованию на новом оборудовании и совместимыми с уже установленными присосками. Мы предлагаем как резьбовые, так и нажимные фитинги. В системах с централизованным вакуумным насосом ограничители потока снижают уровень потока вакуума и поддерживают заранее заданные показатели вакуума при транспортировке герметичных грузов. Прочные и устойчивые 1-, 3- и 6-складчатые сильфоны позволяют ускорить работу системы. Конструкция с тонкими стенками позволяет им быстрее совершать компрессию без потери силы и энергии. Таким образом, подъемная способность увеличивается на 30-50% по сравнению с обычными присосками. Плоский микронный фильтр диска внутри сильфона задерживает пыль и микрочастицы, повышая надежность системы. Фитинги поставляются с сетчатыми фильтрами. Верный подбор губы вакуумной присоски гарантирует идеальный захват любого груза. Выбирайте: от стандартных губ с углом опоры 60° до супергибких с углом опоры 30°. Производимые индивидуально губы для упаковок созданы для работы с пакетами и мешками. Мы производит также пористые губы для объектов, которые сложны в подъеме и транспортировке.


Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами