Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, 1/8" NPSF female, 0101591

0101591

Номер изделия 0101591

  • Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
  • Suitable for flat surfaces.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 60 mm
Movement, vertical max. 1,8 mm
Применение Присоски не оставляющие следов
Материал Термопластичный полиуретан (TPE-U)
Модель присоски F-MF
Форма Присоски для плоских поверхностей
Объем 4,8 cm³
Weight 6 g
Фитинга
Размер креплений 1/8"
Конструкция фитинга Внутренняя резьба
Конструкция фитинга NPSF-резьба
Варианты фитингов Сетка фильтра
Измерение
Высота 21 mm
Внешний диаметр 42 mm
Внешний диаметр, с сервоприводом 43,7 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
20 -kPa 18 N 16 N
60 -kPa 57 N 49 N
90 -kPa 83 N 57 N
Материал
Термопластичный полиуретан (TPE-U)
Цвет Белый прозрачный
Жесткость 81 °Shore A
Temperature -20 – 80 °C
Сопротивление материала
Термопластичный полиуретан (TPE-U)
Алкоголь ++
Концентрированные кислоты -
Этанол N/A
Гидролиз -
Метанол N/A
Масло +++
Окисление ++
Бензин -
Износостойкость +++
Атмосферные условия и озон +++
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
Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane 0101142
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40 3250005

Аксессуары
Номер изделия
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh filter 3250086
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh and dual flow control valve 3251009
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter and dual flow control valve 3251007
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter 3250091
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251011
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40 0100261
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250089
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251010
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with mesh filter 0101153
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251006
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, PA 3150197
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250093
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251008
Поддержка
CAD-файл
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
Справочные материалы
Инструкции по эксплуатации (1)
Сертификаты (2)
Технические характеристики (1)
Тренинг (4)
    • Вакуумные присоски

      • Как нужно хранить вакуумные присоски Piab?
      • Как узнать, какая подъемная сила необходима моей системе?
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами