Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Suction cup F33 Silicone FCM, 1/8" NPSF female, 9914252

9914252

Номер изделия 9914252

  • Designed for opening bags in bag filling stations.
  • Also suitable to handle thin and sensitive sheets, such as paper and plastic films.
  • The thin, conformable lip and clever cleat pattern prevent sensitive object/sheet to get sucked in and damaged while giving enhanced lifting force.
  • FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004 approved silicone material.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 35 mm
Movement, vertical max. 1,5 mm
Применение Соответствие стандартам FDA EU, Открытие упаковок/тонкая бумага – скользкие листовые материалы/пленка
Материал Силикон (SIL FDA)
Модель присоски F
Форма Присоски для плоских поверхностей
Объем 2,1 cm³
Weight 5,4 g
Фитинга
Размер креплений 1/8"
Конструкция фитинга Внутренняя резьба
Конструкция фитинга NPSF-резьба
Варианты фитингов Нет
Измерение
Высота 38,5 mm
Внешний диаметр 32,6 mm
Внешний диаметр, с сервоприводом 33,8 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
20 -kPa 16 N 13,5 N
60 -kPa 38 N 32,5 N
90 -kPa 49 N 41,5 N
Материал
Силикон (SIL FDA)
Цвет Прозрачный
Жесткость 50 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
Сопротивление материала
Силикон (SIL FDA)
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
Suction cup F33 Silicone FCM 0200328
Fitting 1/8" NPSF female 0201969

Аксессуары
Номер изделия
Fitting G1/4" male 0201967
Поддержка
CAD-файл
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
Справочные материалы
Инструкции по эксплуатации (1)
Сертификаты (4)
Технические характеристики (1)
Тренинг (4)
    • Вакуумные присоски

      • Как нужно хранить вакуумные присоски Piab?
      • Как узнать, какая подъемная сила необходима моей системе?
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами