Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более

Piab
Выберите свою страну или регион:
United Kingdom / Pусский
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      piSAVE® sense Multiple port fitting 03/60 (green), 0128719

      67955

      Номер изделия 0128719

      Изображение продукта может отличаться от оригинала
      • Vacuum check valves which allows a few suction cups to miss the object(s) and still maintain enough vacuum level in the system with quick response and release times.
      • The vacuum check valves shall be used in a centralized vacuum system, one for each suction cup.
      • Designing with vacuum check valves will require a smaller vacuum pump and save energy.
      • Suitable for handling different size or different number of leaking or sealed objects such as MDF boards, corrugated cardboards or metal sheets with a flexible handling device.
      • Also suitable for objects with surface leakage around the lip of the suction cup.
      • Available in four sizes with different flow performance/characteristics to suit different degree of leakage on handled material and different size of cups.
      • The smallest sizes are mainly suitable for sealed and smooth materials, such as metal and glass (02/06 for small cups and 03/60 for large cups).
      • The valves are supplied separately for integration or mounted in an Al-fitting with female and male threaded connections to facilitate installation.
      Метрическая   Империальная
      Общее
      Материал Al, HNBR, Нитрил (NBR), Термопластичный полиуретан (TPE-U)
      Temperature -20 – 80 °C
      Цвет клапана Зеленый
      Weight 20,7 g

      Масштабные чертежи

      Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.


      Аксессуары
      Номер изделия
      piSAVE® sense Assembly tool 16mm 0202589
      Поддержка
      CAD-файл
      Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
      Справочные материалы
      Инструкции по эксплуатации (4)
      Сертификаты (3)
      Технические характеристики (1)
      Training (3)
      Видео с Youtube (2)
        • Вакуумные присоски

          • Как нужно хранить вакуумные присоски Piab?
          • Как узнать, какая подъемная сила необходима моей системе?
            • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

          • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
            • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

          • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
            • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

          • Что такое DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

        Запросить цену

        Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

        Мой Piab
        Последние действия
        Сравнение продуктов

        Следите за нашими новостями

        Свяжитесь с нами