Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Suction cup F40-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female PA, 0109847

0109847

Номер изделия 0109847

  • Suitable for flat objects.
  • Good stability and little inherent movement.
  • Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object.
  • Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 52 mm
Movement, vertical max. 1,8 mm
Применение Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Материал Нитрил-ПВХ (NPV)
Модель присоски F
Форма Присоски для плоских поверхностей
Объем 4,8 cm³
Weight 5,5 g
Фитинга
Размер креплений 1/8"
Конструкция фитинга Внутренняя резьба
Конструкция фитинга NPSF-резьба
Варианты фитингов Нет
Измерение
Высота 21 mm
Внешний диаметр 42 mm
Внешний диаметр, с сервоприводом 43,7 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
20 -kPa 20 N 15 N
60 -kPa 40 N 25 N
90 -kPa 50 N 30 N
Материал
Нитрил-ПВХ (NPV)
Цвет Черный
Жесткость 50 °Shore A
Temperature 0 – 90 °C
Сопротивление материала
Нитрил-ПВХ (NPV)
Алкоголь ++
Концентрированные кислоты +
Этанол N/A
Гидролиз ++
Метанол N/A
Масло +++
Окисление ++
Бензин +++
Износостойкость +++
Атмосферные условия и озон ++

Масштабные чертежи

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.

Values specified in the data sheet are tested at:
Room temperature (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard atmosphere (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity 0-100%
Compressed air quality DIN ISO 8573-1 class 4
Запчасти
Номер изделия
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, PA 3150197
Suction cup F40-2 Nitrile-PVC 0101135

Аксессуары
Номер изделия
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251008
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250093
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40 3250005
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with cone valve 0101156
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251006
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with mesh filter 0101153
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251010
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250089
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40 0100261
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251011
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter 3250091
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter and dual flow control valve 3251007
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh and dual flow control valve 3251009
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh filter 3250086
Suction cup F40-2 Silicone 0101136
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
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами