Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Помощь в выборе Вакуумные присоски
Метрическая   Империальная

Присоски для плоских поверхностей

Вакуумные присоски с усиленным трением для плоских поверхностей. Подходят для транспортировки таких грузов, как картон, стекло и металлические листы.


teaser_pigrip_configurable
Конфигурируемые присоски piGRIP®
Большой выбор фитингов делает присоски piGRIP® готовыми к использованию на новом оборудовании и совместимыми с уже установленными присосками. Мы предлагаем как резьбовые, так и нажимные фитинги. В системах с централизованным вакуумным насосом ограничители потока снижают уровень потока вакуума и поддерживают заранее заданные показатели вакуума при транспортировке герметичных грузов.
teaser_f-flat_15-150mm
F - Плоские (15–150 мм)
Подходят для плоских объектов – картон, листы металла, стекло – а также для работы с пористыми материалами. Шипы не позволяют грузу деформироваться или всасываться внутрь присоски. Присоски достаточно устойчивы и во время работы остаются практически неподвижными. Также подходят в случаях, когда подъемная сила параллельна поверхности, поскольку шипы усиливают трение.
teaser_f-flat_75-110mm
F- Плоские из DURAFLEX® (75–110 мм)
Присоски высокого трения для плоских поверхностей. Подходят для подъема таких грузов, как листы металла. Произведены из не оставляющего следов материала DURAFLEX®
teaser_F_flat_FDA
F - Плоская присоска, FDA & EU (15–150 мм)
Присоски выполнены из пищевого силикона, который не содержит цветовых пигментов. Данный материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600) и соответствует нормам Европейского Союза EU 1935/2004. Гибкая и мягкая присоска подходит для работы в разных температурных диапазонах.
teaser_fmf-flat_mark_free
F-MF - Плоская присоска, не оставляющая следов (15–50 мм)
Вакуумная присоска из термопластического полиуретана (ТПУ) не оставляет следов на поверхности транспортируемого объекта. Подходит для плоских поверхностей. Шипы не допускают деформации, предотвращая всасывание груза внутрь присоски.
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF – Увеличенные плоские присоски (150–300 мм)
Подходят для транспортировки крупногабаритных и тяжелых листовых грузов, таких, как стекло и металл, с плоской или слегка вогнутой поверхностью. Усиленный тип трения присосок увеличивает безопасность и производительность при транспортировке наклонных или вертикальных листов стекла или металла.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами