Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более

Piab
Выберите свою страну или регион:
United Kingdom / Pусский
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Level compensator LC12-M0510, M5 male, stroke 10, 0127104

      LevelCompensators-LC

      Номер изделия 0127104

      Изображение продукта может отличаться от оригинала
      • Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups.
      • Less demand for exact positioning of vacuum handling device.
      • Provides a certain degree of shock and vibration absorption.
      • Allows for soft placement of cups on sensitive or thin objects.
      • Non-rotational design, suitable for use with oval suction cups.
      • Wide range of thread connections and stroke lengths.
      Метрическая   Империальная
      Общее
      Материал SS, Al
      Temperature 0 – 60 °C
      Объем 0,22 cm³
      Weight 17 g
      Механические характеристики
      Диапазон действия/Отклонение 10 mm
      Сила упругости 0,21 N/mm
      Сила упругости 1,9 – 4,1 N
      Измерение
      Длина 5,5 mm (B)
      Длина 2 17 mm (C)
      Длина 3 25 mm (D)
      Длина 4 9,5 mm (F)
      Длина 5 4,5 mm (G)
      Длина 6 4 mm (L)
      Длина 7 61,5 mm (R)
      Резьба M5 in (A)
      Резьба 2 M5 in (H)
      Резьба 3 M12x1 in (S)
      Ширина 10 mm (M)
      Ширина 2 15 mm (N)
      Ширина 3 10 mm (P)
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
      Сертификаты (2)
      Технические характеристики (1)
      Training (3)
        • Вакуумные присоски

          • Как нужно хранить вакуумные присоски Piab?
          • Как узнать, какая подъемная сила необходима моей системе?
            • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

          • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
            • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

          • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
            • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

          • Что такое DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

        Запросить цену

        Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

        Мой Piab
        Последние действия
        Сравнение продуктов

        Следите за нашими новостями

        Свяжитесь с нами