Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Помощь в выборе Вакуумные присоски
Метрическая   Империальная

Плоская вогнутая присоска

Разработана для плоских и изогнутых поверхностей.


teaser_pigrip_configurable
Клапаны вакуумных присосок
Наши клапаны для присосок составляют группу продуктов, которые предназначены для снижения энергопотребления в различных областях применения вакуумных присосок.
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC- Плоская вогнутая присоска (20-150 м)
Вакуумные присоски DURAFLEX® были разработаны для полного соответствия строгим требованиям автомобильной промышленности. Примером использования таких присосок можно назвать подачу металлических листов в пресс.
FCF-Family
FCF- Плоская вогнутая присоска с усиленным трением (35–125 mm)
Конструкция FCF подходит для маслянистых, плоских и слегка куполообразных поверхностей. Например, эти вакуумные присоски можно использовать для подачи металлических листов в пресс. Присоски оснащены шипами, не допускающими деформации тонких грузов.
teaser_VL-FC
Плоские вакуумные присоски Value Line® (20–75 mm)
Подходят для слегка изогнутых или гофрированных поверхностей. Высокая стабильность и малая внутренняя подвижность.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами