Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Помощь в выборе Вакуумные присоски
Метрическая   Империальная

Глубокие присоски

Используются для транспортировки грузов с изогнутой или нестандартной поверхностью. Могут поднимать объекты даже за углы или края. Не подходят для транспортировки грузов с плоской поверхностью.


teaser_d-deep
D - Глубокие (15–50 мм)
Используются для транспортировки грузов с изогнутой или нестандартной поверхностью. Могут поднимать объекты даже за углы или края. Не подходят для транспортировки грузов с плоской поверхностью.
teaser_d-deep_fda
D - Глубокие присоски, FDA & EU (15–50 мм)
Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Присоска прозрачная, не содержит цветовых пигментов. Используются для транспортировки грузов с изогнутой или нестандартной поверхностью. Могут поднимать объекты даже за углы или края. Не подходят для транспортировки грузов с плоской поверхностью.
PD-group_small
P-D – Конфеты с начинкой и кондитерские изделия, Глубокие, обнаруживаемые (27-36 мм)
Глубокие присоски из пищевого материала (FCM) подходят для транспортировки конфет и таких кондитерских изделий, как шоколад и подобные продукты.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами