Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Вакуумная присоска DCF

DCF90P
  • Специально разработанные присоски высокого трения для куполообразных или плоских маслянистых поверхностей – таких, как листы металла в процессе формовки.
  • Долговечный материал. Обычный износ присоски высокого трения не повлияет на ее устойчивость к усилию сдвига в долговременной перспективе.
  • Это лучший выбор, если > 0.1г/м2 прессового масла используется на листе металла. Такие присоски также прекрасно подходят и для сухих листов металла.
  • Качественный внутренний рельеф усиливает трения и улучшает захват груза. Вакуумная присоска благодаря этому способна выдержать повышенное усилие сдвига – устойчивость присоски повышается в 3-5 раз в сравнении с обычной присоской.Тонкая конструкция легко следует изогнутой форме груза. Малая толщина и гибкость в сочетании со специальным внутренним рельефом усиливает трение и улучшает захват груза.
  • Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, имеющего как эластичность резины, так и износостойкость полиуретана. Материал DURAFLEX® не оставляет никаких следов на транспортируемых грузах и отличается впечатляющей эластической памятью даже после сотен и тысяч циклов.

Изделие


Описание изделия
0206540 Вакуумная присоска DCF90P Полиуретан 60, 3/8" NPT внутренняя резьба, с сетчатым фильтром
Номер изделия: 0206540
0206541 Вакуумная присоска DCF90P Полиуретан 60, G3/8" внешняя резьба, 1/8" NPSF внутренняя резьба, с сетчатым фильтром
Номер изделия: 0206541
0206542 Вакуумная присоска DCF90P Полиуретан 60, G3/8" внутренняя резьба, с сетчатым фильтром
Номер изделия: 0206542
0206795 Suction cup DCF90P Polyurethane 60, G1/4" female, with mesh filter
Номер изделия: 0206795
0206543 Вакуумная присоска DCF90P Полиуретан 60, G3/8" внутренняя резьба, пластик
Номер изделия: 0206543
0206544 Вакуумная присоска DCF90P Полиуретан 60, T-образный слот, с сетчатым фильтром
Номер изделия: 0206544
0209186 Suction cup DCF90P Polyurethane 60 G3/8" female with mesh filter, 17 mm thread
Номер изделия: 0209186
0207679 Suction cup DCF90P Polyurethane 60 G1/4" male with mesh filter
Номер изделия: 0207679
0207655 Suction cup DCF90P Polyurethane 60 M10x1,5 male with mesh filter
Номер изделия: 0207655

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами