Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Помощь в выборе Вакуумные присоски
Метрическая   Империальная

BFFT - Плоская присоска повышенного трения с сильфоном для тонких листов (50-90 мм)

Конструкция BFFT – это лучший выбор для очень тонких листов металла (0,6 – 0,8 мм), позволяющий избежать риска появления сколов и вмятин. Присоски прекрасно проявляют себяв работе с плоскими и неровными/изогнутыми поверхностями или в случаях, когда требуется компенсация уровня – например, при дештабелировании. Внутренний суппорт имеет двойную жесткость, что исключает возможность появления следов на грузе, а также обеспечивает устойчивость и плотный захват при движении груза в любом направлении. Присоски DURAFLEX® выполнены из специального материала, сочетающего в себе гибкость резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов на транспортируемом грузе и отличается впечатляющей эластичной памятью.


Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами