Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более

Piab
Выберите свою страну или регион:
United Kingdom / Pусский
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Suction cup BFF80P Polyurethane 55/60, G3/8" male, with mesh filter, 0118997

      0118997

      Номер изделия 0118997

      • Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes.
      • Normal wear on friction cup will not affect the long term shear force performance.
      • Best choice if > 0.1g/m2 press oil is used on the sheet.
      • Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can withstand high shear forces, typically 2–4 times more than corresponding conventional suction cups.
      • The "BFF" design is suitable for uneven/curved surfaces or if level compensation is needed, for example in de-stacking applications.
      • The flat inner support gives stability during movement in any orientation.
      • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
      Метрическая   Империальная
      Общее
      Curve radius 50 mm
      Movement, vertical max. 14 mm
      Применение Масляный лист
      Размер креплений 3/8"
      Конструкция фитинга Наружная резьба
      Конструкция фитинга G-резьба
      Варианты фитингов Сетка фильтра
      Материал Полиуретан (PU55), Полиуретан (PU60)
      Модель присоски BFF
      Форма Сильфоны
      Объем 50 cm³
      Weight 66 – 141 g
      Измерение
      Высота 46 mm
      Внешний диаметр 85 mm
      Производительность — подъемная сила, Dry metal sheet
      Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
      60 -kPa 176 N 201 N
      90 -kPa 236 N 240 N
      Производительность — подъемная сила, Oily steel plate
      Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
      60 -kPa 174 N 110 N
      90 -kPa 207 N 160 N
      Материал
      Полиуретан (PU55) Полиуретан (PU60)
      Цвет Оранжевый Зеленый прозрачный
      Жесткость 55 °Shore A 60 °Shore A
      Temperature 10 – 50 °C 10 – 50 °C
      Сопротивление материала
      Полиуретан (PU55) Полиуретан (PU60)
      Алкоголь N/A N/A
      Концентрированные кислоты + +
      Этанол + +
      Гидролиз + +
      Метанол - -
      Масло +++ +++
      Окисление - -
      Бензин + +
      Износостойкость +++ +++
      Атмосферные условия и озон +++ +++
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
      Training (4)
        • Вакуумные присоски

          • Как нужно хранить вакуумные присоски Piab?
          • Как узнать, какая подъемная сила необходима моей системе?
            • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

          • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
            • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

          • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
            • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

          • Что такое DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

        Запросить цену

        Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

        Мой Piab
        Последние действия
        Сравнение продуктов

        Следите за нашими новостями

        Свяжитесь с нами