Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Suction cup B20MF Thermoelastic polyurethane, 5xM5 female, with dual flow control valve, 0101192

0101192

Номер изделия 0101192

  • Suction cup of TPU, a mark free material that leaves no trace on the object being handled.
  • Suitable for level adjustment.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 11 mm
Movement, vertical max. 8 mm
Применение Присоски не оставляющие следов
Максимальный расход утечек 0,06 Nl/s
Материал Термопластичный полиуретан (TPE-U)
Модель присоски B-MF
Форма Сильфоны
Valve restriction 0,7 mm
Объем 2,7 cm³
Weight 2 g
Фитинга
Размер креплений 5×M5
Конструкция фитинга Внутренняя резьба
Конструкция фитинга M-резьба
Варианты фитингов Двойной клапан регулирования потока
Измерение
Высота 28 mm
Внешний диаметр 23 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
20 -kPa 4,5 N 6,3 N
60 -kPa 15,5 N 11 N
90 -kPa 21 N 19 N
Материал
Термопластичный полиуретан (TPE-U)
Цвет Белый прозрачный
Жесткость 81 °Shore A
Temperature -20 – 80 °C
Сопротивление материала
Термопластичный полиуретан (TPE-U)
Алкоголь ++
Концентрированные кислоты -
Этанол N/A
Гидролиз -
Метанол N/A
Масло +++
Окисление ++
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
Suction cup B20MF Thermoelastic polyurethane 0101111
Fitting 5xM5 female, with dual flow control valve 3251005

Аксессуары
Номер изделия
Fitting M5 female, with dual flow control valve 3251001
Fitting M5 female 3250003
Fitting G1/8" male/M5 female, with mesh filter 0101152
Fitting G1/8" male/M5 female, with dual flow control valve 3251004
Fitting G1/8" male/M5 female 3250004
Fitting G1/8" male, with mesh filter 3250085
Fitting 5xM5 female 0100260
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
Поддержка
CAD-файл
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
Справочные материалы
Инструкции по эксплуатации (1)
Сертификаты (2)
Технические характеристики (1)
Тренинг (4)
    • Вакуумные присоски

      • Как нужно хранить вакуумные присоски Piab?
      • Как узнать, какая подъемная сила необходима моей системе?
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами