Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Suction cup B5 Silicone FCM, M5 male, 9909604

9909604

Номер изделия 9909604

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.
  • Suitable for level adjustment.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 1,5 mm
Movement, vertical max. 1,5 mm
Применение Соответствие стандартам FDA EU
Материал Силикон (SIL FDA)
Модель присоски B
Форма Сильфоны
Объем 0,05 cm³
Weight 0,11 g
Фитинга
Размер креплений M5
Конструкция фитинга Наружная резьба
Конструкция фитинга M-резьба
Варианты фитингов Нет
Измерение
Высота 16,7 mm
Внешний диаметр 5,6 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила
20 -kPa 0,3 N
60 -kPa 0,8 N
90 -kPa 1 N
Материал
Силикон (SIL FDA)
Цвет Прозрачный
Жесткость 50 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
Сопротивление материала
Силикон (SIL FDA)
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
Fitting M5 male, 5–8 3107031
Suction cup B5 Silicone FCM 0200277

Поддержка
CAD-файл
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
Справочные материалы
Инструкции по эксплуатации (1)
Сертификаты (2)
Технические характеристики (1)
Тренинг (4)
    • Вакуумные присоски

      • Как нужно хранить вакуумные присоски Piab?
      • Как узнать, какая подъемная сила необходима моей системе?
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами