Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Suction cup B50-2 Silicone FCM with filter, 0200484

0200484

Номер изделия 0200484

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 30 mm
Movement, vertical max. 19 mm
Применение Соответствие стандартам FDA EU
Материал Силикон (SIL FDA)
Модель присоски B
Форма Сильфоны
Объем 32 cm³
Weight 20 g
Фитинга
Размер креплений Нет
Конструкция фитинга Нет
Конструкция фитинга Нет
Варианты фитингов Диск фильтра
Измерение
Высота 35,4 mm
Внешний диаметр 52,5 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
20 -kPa 33 N 24,2 N
60 -kPa 65 N 51,2 N
90 -kPa 82 N 60,8 N
Материал
Силикон (SIL FDA)
Цвет Прозрачный
Жесткость 50 °Shore A
Temperature -40 – 200 °C
Сопротивление материала
Силикон (SIL FDA)
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
Filter D=54, 20 pcs, for B50-2 0104655

Аксессуары
Номер изделия
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250094
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with mesh filter 0101154
Fitting G1/4" male, 50, with mesh filter 3250092
Поддержка
CAD-файл
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
Справочные материалы
Инструкции по эксплуатации (1)
Сертификаты (2)
Технические характеристики (1)
Тренинг (4)
    • Вакуумные присоски

      • Как нужно хранить вакуумные присоски Piab?
      • Как узнать, какая подъемная сила необходима моей системе?
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами