Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

B75XP

B75XP
  • Подходит для ограниченной регулировки уровня с высокой устойчивостью.
  • Прекрасный захват гофрированной и пористой негерметичной поверхности – например, картона, текстурированного пластика и композитного металла (необработанная поверхность)
  • В двухцветных присосках сильфоны и уплотняющая кромка имеют различную твердость, что придает присоски как силу и устойчивость, нужные для высокой скорости работы, так и мягкость и гибкость.
  • Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, сочетающего в себе гибкость резины и износостойкость полиуретана.
  • Материал DURAFLEX® не оставляет следов на транспортируемой поверхности.

Изделие


Описание изделия
0205208 Присоска B75XP Полиуретан 60, резьбовая вставка G1/8" наружная резьба
Номер изделия: 0205208
0205212 Присоска B75XP Полиуретан 60, резьбовая вставка G1/4" наружная резьба
Номер изделия: 0205212
0205213 Присоска B75XP Полиуретан 60, резьбовая вставка G3/8" наружная резьба
Номер изделия: 0205213
0205214 Присоска B75XP Полиуретан 60, G3/8" наружная резьба / 1/8" NPSF внутренняя резьба
Номер изделия: 0205214
0205156 Присоска B75XP Полиуретан 30/60, резьбовая вставка G1/8" наружная резьба
Номер изделия: 0205156
0205010 Присоска B75XP Полиуретан 30/60, G3/8" наружная резьба / 1/8" NPSF внутренняя резьба
Номер изделия: 0205010
0205161 Присоска B75XP Полиуретан 30/60, резьбовая вставка G1/4" наружная резьба
Номер изделия: 0205161
0205162 Присоска B75XP Полиуретан 30/60, резьбовая вставка G3/8" наружная резьба
Номер изделия: 0205162
0205883 Присоска B75XP Полиуретан 60, 3/8" NPSF внутренняя резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205883
0205209 Присоска B75XP Полиуретан 60, для резьбовой вставки
Номер изделия: 0205209
0205157 Присоска B75XP Полиуретан 30/60, для резьбовой вставки
Номер изделия: 0205157
0205868 Присоска B75XP Полиуретан 30/60, 3/8" NPSF внутренняя резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205868

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами