Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

B52XP

B52XP
  • Подходит для ограниченной регулировки уровня с высокой устойчивостью.
  • Прекрасный захват гофрированной и пористой негерметичной поверхности – например, картона, текстурированного пластика и композитного металла (необработанная поверхность)
  • В двухцветных присосках сильфоны и уплотняющая кромка имеют различную твердость, что придает присоски как силу и устойчивость, нужные для высокой скорости работы, так и мягкость и гибкость.
  • Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, сочетающего в себе гибкость резины и износостойкость полиуретана.
  • Материал DURAFLEX® не оставляет следов на транспортируемой поверхности.

Изделие


Описание изделия
0205203 Присоска B52XP Полиуретан 60, G1/4" наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205203
0205204 Присоска B52XP Полиуретан 60, 1/4" NPT наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205204
0205205 Присоска B52XP Полиуретан 60, G3/8" наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205205
0205207 Присоска B52XP Полиуретан 60, 5x1/8" NPSF внутренняя резьба
Номер изделия: 0205207
0205110 Присоска B52XP Полиуретан 30/60, 1/8" NPSF внутренняя резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205110
0205129 Присоска B52XP Полиуретан 30/60, G1/8" наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205129
0205130 Присоска B52XP Полиуретан 30/60, G1/4" наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205130
0205131 Присоска B52XP Полиуретан 30/60, 1/4" NPT наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205131
0205132 Присоска B52XP Полиуретан 30/60, G3/8" наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205132
0205133 Присоска B52XP Полиуретан 30/60, 3/8" NPT наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205133
0205134 Присоска B52XP Полиуретан 30/60, 5x1/8" NPSF внутренняя резьба
Номер изделия: 0205134
0205206 Присоска B52XP Полиуретан 60, 3/8" NPT наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205206
0205007 Присоска B52XP Полиуретан 30/60
Номер изделия: 0205007
0205200 Присоска B52XP Полиуретан 60
Номер изделия: 0205200
0205199 Присоска B52XP Полиуретан 60, 1/8" NPSF внутренняя резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205199
0205202 Присоска B52XP Полиуретан 60, G1/8" наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205202

Piab AB © 2018 Privacy notice

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами