Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

B35XP

B35XP
  • Подходит для ограниченной регулировки уровня с высокой устойчивостью.
  • Прекрасный захват гофрированной и пористой негерметичной поверхности – например, картона, текстурированного пластика и композитного металла (необработанная поверхность)
  • В двухцветных присосках сильфоны и уплотняющая кромка имеют различную твердость, что придает присоски как силу и устойчивость, нужные для высокой скорости работы, так и мягкость и гибкость.
  • Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, сочетающего в себе гибкость резины и износостойкость полиуретана.
  • Материал DURAFLEX® не оставляет следов на транспортируемой поверхности.

Изделие


Описание изделия
0205191 Присоска B35XP Полиуретан 60, 1/8" NPSF внутренняя резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205191
0205194 Присоска B35XP Полиуретан 60, G1/8" наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205194
0205195 Присоска B35XP Полиуретан 60, G1/4" наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205195
0205196 Присоска B35XP Полиуретан 60, 1/4" NPT наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205196
0205197 Присоска B35XP Полиуретан 60, G3/8" наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205197
0205198 Присоска B35XP Полиуретан 60, 3/8" NPT наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205198
0205098 Присоска B35XP Полиуретан 30/60, 1/8" NPSF внутренняя резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205098
0205100 Присоска B35XP Полиуретан 30/60, G1/8" наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205100
0205105 Присоска B35XP Полиуретан 30/60,G1/4" наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205105
0205106 Присоска B35XP Полиуретан 30/60, 1/4" NPT наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205106
0205107 Присоска B35XP Полиуретан 30/60, G3/8" наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205107
0205108 Присоска B35XP Полиуретан 30/60, 3/8" NPT наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205108
0205192 Присоска B35XP Полиуретан 60
Номер изделия: 0205192
0205002 Присоска B35XP Полиуретан 30/60
Номер изделия: 0205002

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами