Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

B25XP

B25XP
  • Подходит для ограниченной регулировки уровня с высокой устойчивостью.
  • Прекрасный захват гофрированной и пористой негерметичной поверхности – например, картона, текстурированного пластика и композитного металла (необработанная поверхность)
  • В двухцветных присосках сильфоны и уплотняющая кромка имеют различную твердость, что придает присоски как силу и устойчивость, нужные для высокой скорости работы, так и мягкость и гибкость.
  • Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, сочетающего в себе гибкость резины и износостойкость полиуретана.
  • Материал DURAFLEX® не оставляет следов на транспортируемой поверхности.

Изделие


Описание изделия
0205188 Присоска B25XP Полиуретан 60, 1/8" NPT наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205188
0205189 Присоска B25XP Полиуретан 60, 5xM5 внутренняя резьба
Номер изделия: 0205189
0205190 Присоска B25XP Полиуретан 60, G1/8" наружная резьба / M5 внутренняя резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205190
0205097 Присоска B25XP Полиуретан 30/60, G1/8" наружная резьба / M5 внутренняя резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205097
0205095 Присоска B25XP Полиуретан 30/60, 1/8" NPT наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205095
0205096 Присоска B25XP Полиуретан 30/60, 5xM5 внутренняя резьба
Номер изделия: 0205096
0204997 Присоска B25XP Полиуретан 30/60, M5 внутренняя резьба
Номер изделия: 0204997
0205050 Присоска B25XP Полиуретан 30/60, G1/8" наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205050
0205187 Присоска B25XP Полиуретан 60, G1/8" наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205187
0205184 Присоска B25XP Полиуретан 60, M5 внутренняя резьба
Номер изделия: 0205184
0204998 Присоска B25XP Полиуретан 30/60
Номер изделия: 0204998
0205185 Присоска B25XP Полиуретан 60
Номер изделия: 0205185

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами