Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более

Piab

B20XP

B20XP
  • Подходит для ограниченной регулировки уровня с высокой устойчивостью.
  • Прекрасный захват гофрированной и пористой негерметичной поверхности – например, картона, текстурированного пластика и композитного металла (необработанная поверхность)
  • В двухцветных присосках сильфоны и уплотняющая кромка имеют различную твердость, что придает присоски как силу и устойчивость, нужные для высокой скорости работы, так и мягкость и гибкость.
  • Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, сочетающего в себе гибкость резины и износостойкость полиуретана.
  • Материал DURAFLEX® не оставляет следов на транспортируемой поверхности.

Изделие


Описание изделия
0205175 Присоска B20XP Полиуретан 60, M5 внутренняя резьба
Номер изделия: 0205175
0205179 Присоска B20XP Полиуретан 60, G1/8" наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205179
0205180 Присоска B20XP Полиуретан 60, 1/8" NPT наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205180
0205181 Присоска B20XP Полиуретан 60, G1/8" наружная резьба / M5 внутренняя резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205181
0205183 Присоска B20XP Полиуретан 60, 5xM5 внутренняя резьба
Номер изделия: 0205183
0205176 Присоска B20XP Полиуретан 60
Номер изделия: 0205176
0204993 Присоска B20XP Полиуретан 30/60, M5 внутренняя резьба
Номер изделия: 0204993
0205046 Присоска B20XP Полиуретан 30/60, G1/8" наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205046
0205047 Присоска B20XP Полиуретан 30/60, 1/8" NPT наружная резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205047
0205048 Присоска B20XP Полиуретан 30/60, G1/8" наружная резьба / M5 внутренняя резьба, cетчатый фильтр
Номер изделия: 0205048
0205049 Присоска B20XP Полиуретан 30/60, 5xM5 внутренняя резьба
Номер изделия: 0205049
0204994 Присоска B20XP Полиуретан 30/60
Номер изделия: 0204994

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами