Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более

Piab
Выберите свою страну или регион:
United Kingdom / Pусский
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Присоска B35XP Полиуретан 30/60,G1/4" наружная резьба, cетчатый фильтр, 0205105

      0205105

      Номер изделия 0205105

      • Подходит для ограниченной регулировки уровня с высокой устойчивостью.
      • Прекрасный захват гофрированной и пористой негерметичной поверхности – например, картона, текстурированного пластика и композитного металла (необработанная поверхность)
      • В двухцветных присосках сильфоны и уплотняющая кромка имеют различную твердость, что придает присоски как силу и устойчивость, нужные для высокой скорости работы, так и мягкость и гибкость.
      • Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, сочетающего в себе гибкость резины и износостойкость полиуретана.
      • Материал DURAFLEX® не оставляет следов на транспортируемой поверхности.
      Метрическая   Империальная
      Общее
      Curve radius 16 mm
      Movement, vertical max. 9,5 mm
      Применение Транспортировка грузов при литье пластмасс под давлением, Гофрированная бумага/картон
      Размер креплений 1/4"
      Конструкция фитинга Наружная резьба
      Конструкция фитинга G-резьба
      Варианты фитингов Сетка фильтра
      Материал Полиуретан (PU30), Полиуретан (PU60)
      Модель присоски B-XP
      Форма Сильфоны
      Объем 4,4 cm³
      Weight 6,6 g
      Измерение
      Высота 33,6 mm
      Внешний диаметр 37 mm
      Производительность — подъемная сила
      Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
      20 -kPa 17 N 15 N
      60 -kPa 39 N 30 N
      90 -kPa 50 N 40 N
      Материал
      Полиуретан (PU60) Полиуретан (PU30)
      Цвет Зеленый прозрачный Желтый
      Жесткость 60 °Shore A 30 °Shore A
      Temperature 10 – 50 °C 10 – 50 °C
      Сопротивление материала
      Полиуретан (PU60) Полиуретан (PU30)
      Алкоголь N/A N/A
      Концентрированные кислоты + +
      Этанол + +
      Гидролиз + +
      Метанол - -
      Масло +++ +++
      Окисление - -
      Бензин + +
      Износостойкость +++ +++
      Атмосферные условия и озон +++ +++

      Масштабные чертежи

      Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.

      Запчасти
      Номер изделия
      Присоска B35XP Полиуретан 30/60 0205002
      Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter 3250091

      Аксессуары
      Номер изделия
      Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250089
      Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with mesh filter 0101153
      Fitting G1/8" male, 40, with mesh filter 0200714
      Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250093
      Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh filter 3250086
      Поддержка
      CAD-файл
      Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
      Справочные материалы
      Инструкции по эксплуатации (1)
      Сертификаты (3)
      Технические характеристики (1)
      Training (4)
      Видео с Youtube (1)
        • Вакуумные присоски

          • Как нужно хранить вакуумные присоски Piab?
          • Как узнать, какая подъемная сила необходима моей системе?
            • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

          • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
            • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

          • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
            • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

          • Что такое DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

        Запросить цену

        Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

        Мой Piab
        Последние действия
        Сравнение продуктов

        Следите за нашими новостями

        Свяжитесь с нами