Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более

Piab
Выберите свою страну или регион:
United Kingdom / Pусский
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Suction cup B5 HNBR, M5 male, 9912093

      9912093

      Номер изделия 9912093

      • Lifting movement to separate small and thin objects.
      • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.
      • Suitable for level adjustment.
      • Suction cups of conductive silicone and semi-conductive EPDM are suitable for objects with sensitivity to static electricity.
      Метрическая   Империальная
      Общее
      Curve radius 1,5 mm
      Movement, vertical max. 1,5 mm
      Применение Транспортировка стекла, Электронная / полупроводниковая промышленность, Присоски для низких/высоких температур (пластик), Присоски не оставляющие следов, Транспортировка грузов при литье пластмасс под давлением, Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
      Размер креплений Нет
      Конструкция фитинга Наружная резьба
      Конструкция фитинга M-резьба
      Варианты фитингов Нет
      Материал HNBR
      Модель присоски B
      Форма Сильфоны
      Объем 0,05 cm³
      Weight 0,11 g
      Измерение
      Высота 16,7 mm
      Внешний диаметр 5,6 mm
      Производительность — подъемная сила
      Вертикальная подъемная сила
      20 -kPa 0,3 N
      60 -kPa 0,8 N
      90 -kPa 1 N
      Материал
      HNBR 50° Shore A
      Цвет Синий
      Жесткость 50 °Shore A
      Temperature -30 – 140 °C
      Сопротивление материала
      HNBR 50° Shore A
      Алкоголь ++
      Концентрированные кислоты +
      Этанол N/A
      Гидролиз ++
      Метанол N/A
      Масло +++
      Окисление +++
      Бензин +++
      Износостойкость +++
      Атмосферные условия и озон +++

      Масштабные чертежи

      Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.

      Запчасти
      Номер изделия
      Fitting M5 male, 5–8 3107031
      Suction cup B5 HNBR 0200893

      Аксессуары
      Номер изделия
      Suction cup B5 Chloroprene 3150286
      Suction cup B5 Conductive silicone 3150286SC
      Suction cup B5 Semi-conductive EPDM 0129949
      Suction cup B5 Silicone 3150286S
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
      Тренинг (4)
        • Вакуумные присоски

          • Как нужно хранить вакуумные присоски Piab?
          • Как узнать, какая подъемная сила необходима моей системе?
            • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

          • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
            • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

          • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
            • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

          • Что такое DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

        Запросить цену

        Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

        Мой Piab
        Последние действия
        Сравнение продуктов

        Следите за нашими новостями

        Свяжитесь с нами