Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Suction cup B5 Silicone, M5 male, 3250082S

3250082S

Номер изделия 3250082S

  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface.
  • Suitable for level adjustment.
  • Suction cups of conductive silicone and semi-conductive EPDM are suitable for objects with sensitivity to static electricity.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 1,5 mm
Movement, vertical max. 1,5 mm
Применение Электронная / полупроводниковая промышленность, Транспортировка грузов при литье пластмасс под давлением, Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Материал Силикон (SIL)
Модель присоски B
Форма Сильфоны
Объем 0,05 cm³
Weight 0,11 g
Фитинга
Размер креплений M5
Конструкция фитинга Наружная резьба
Конструкция фитинга M-резьба
Варианты фитингов Нет
Измерение
Высота 16,7 mm
Внешний диаметр 5,6 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила
20 -kPa 0,3 N
60 -kPa 0,8 N
90 -kPa 1 N
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
Fitting M5 male, 5–8 3107031
Suction cup B5 Silicone 3150286S

Аксессуары
Номер изделия
Suction cup B5 Chloroprene 3150286
Suction cup B5 Conductive silicone 3150286SC
Suction cup B5 HNBR 0200893
Suction cup B5 Semi-conductive EPDM 0129949
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
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами