Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Suction cup B75 HNBR, 1/8" NPSF female, with mesh filter, 0108174

0108174

Номер изделия 0108174

  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 40 mm
Movement, vertical max. 24 mm
Применение Транспортировка стекла, Присоски для низких/высоких температур (пластик), Присоски не оставляющие следов, Транспортировка грузов при литье пластмасс под давлением, Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Материал HNBR
Модель присоски B
Форма Сильфоны
Объем 110 cm³
Weight 118 g
Фитинга
Размер креплений 1/8"
Конструкция фитинга Внутренняя резьба
Конструкция фитинга NPSF-резьба
Варианты фитингов Сетка фильтра
Измерение
Высота 50,3 mm
Внешний диаметр 78 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
20 -kPa 74 N 62,4 N
60 -kPa 167 N 122,4 N
90 -kPa 226 N 154,1 N
Материал
HNBR 75° Shore A
Цвет Blue/grey
Жесткость 75 °Shore A
Temperature -30 – 140 °C
Сопротивление материала
HNBR 75° Shore A
Алкоголь ++
Концентрированные кислоты +
Этанол N/A
Гидролиз ++
Метанол N/A
Масло +++
Окисление +++
Бензин +++
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
Fitting 75, 1/8" NPSF female, with mesh filter 0100548
Suction cup B75 HNBR 3150107T

Аксессуары
Номер изделия
Fitting 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn. 0127821
Fitting 1/8" NPSF female Al, with mesh filter 0127819
Fitting 75, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100553
Fitting 75, G1/2" female, with mesh filter 0100555
Fitting 75, G3/8" female, with mesh filter 0100551
Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 0127820
Suction cup B75 HNBR with washer 3150034T
Suction cup B75 Nitrile-PVC 3150107P
Suction cup B75 Nitrile-PVC with washer 3150034P
Suction cup B75 Silicone 3150107S
Suction cup B75 Silicone with washer 3150034S
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
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами