Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более

Piab
Выберите свою страну или регион:
United Kingdom / Pусский
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Suction cup B110 Nitrile-PVC, G3/8" female, with mesh filter, 0101890

      0101890

      Номер изделия 0101890

      • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
      • The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
      • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
      Метрическая   Империальная
      Общее
      Curve radius 60 mm
      Movement, vertical max. 35 mm
      Применение Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
      Размер креплений 3/8"
      Конструкция фитинга Внутренняя резьба
      Конструкция фитинга G-резьба
      Варианты фитингов Сетка фильтра
      Материал Нитрил-ПВХ (NPV)
      Модель присоски B
      Форма Сильфоны
      Объем 310 cm³
      Weight 120 g
      Измерение
      Высота 70,6 mm
      Внешний диаметр 115 mm
      Производительность — подъемная сила
      Вертикальная подъемная сила
      20 -kPa 137 N
      60 -kPa 343 N
      90 -kPa 461 N
      Материал
      Нитрил-ПВХ (NPV)
      Цвет Черный
      Жесткость 50 °Shore A
      Temperature 0 – 90 °C
      Сопротивление материала
      Нитрил-ПВХ (NPV)
      Алкоголь ++
      Концентрированные кислоты +
      Этанол N/A
      Гидролиз ++
      Метанол N/A
      Масло +++
      Окисление ++
      Бензин +++
      Износостойкость +++
      Атмосферные условия и озон ++

      Масштабные чертежи

      Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.

      Запчасти
      Номер изделия
      Suction cup B110 Nitrile-PVC 3150108P
      Fitting 110 G3/8" female, with mesh filter 0100557

      Аксессуары
      Номер изделия
      Suction cup B110 Silicone 3150108S
      Suction cup B110 Nitrile-PVC 3150108P
      Suction cup B110 HNBR with washer 3150035T
      Suction cup B110 HNBR 3150108T
      Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 3250007
      Fitting 110, G1/2" female, with mesh filter 0100561
      Fitting 110, 3/8" NPSF female, with mesh filter 0100559
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
      Training (4)
        • Вакуумные присоски

          • Как нужно хранить вакуумные присоски Piab?
          • Как узнать, какая подъемная сила необходима моей системе?
            • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

          • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
            • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

          • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
            • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

          • Что такое DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

        Запросить цену

        Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

        Мой Piab
        Последние действия
        Сравнение продуктов

        Следите за нашими новостями

        Свяжитесь с нами