Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Suction cup B50-2 Silicone with filter, G1/4" male, with mesh filter, 0101657

0101657

Номер изделия 0101657

  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
  • With mesh filter.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 30 mm
Movement, vertical max. 19 mm
Применение Транспортировка грузов при литье пластмасс под давлением, Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Материал Силикон (SIL)
Модель присоски B
Форма Сильфоны
Объем 32 cm³
Weight 20 g
Фитинга
Размер креплений 1/4"
Конструкция фитинга Наружная резьба
Конструкция фитинга G-резьба
Варианты фитингов Диск фильтра, Сетка фильтра
Измерение
Высота 50,4 mm
Внешний диаметр 52,5 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
20 -kPa 33 N 24,2 N
60 -kPa 65 N 51,2 N
90 -kPa 82 N 60,8 N
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
Fitting G1/4" male, 50, with mesh filter 3250092
Suction cup B50-2 Silicone with filter 0101110

Аксессуары
Номер изделия
Filter D=54, 20 pcs, for B50-2 0104655
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251014
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250094
Fitting 1/8" NPSF female, 50 3250017
Fitting 1/8" NPSF female, 50, PA 3150198
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251012
Fitting 1/8" NPSF female, 50, with mesh filter 0101154
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251016
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250090
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50 0100262
Fitting 5x1/8" NPSF female, 50, with dual flow control valve 3251017
Fitting G1/4" male, with mesh filter and dual flow control valve 3251013
Fitting G1/8" male, 50, with mesh filter 0200715
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter 3250087
Fitting G3/8" male, 50, with mesh filter and dual flow control valve 3251015
Suction cup B50-2 Nitrile-PVC with filter 0101109
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
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами