Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Suction cup B40 Silicone, G1/4" male, with mesh filter and dual flow control valve, 0101477

0101477

Номер изделия 0101477

  • Suitable for level adjustment. Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • The lifting movement can be used to separate small and thin objects.
  • Only lightweight objects should be handled when the lifting force is parallel to the surface of the object, in order to achieve good precision and safe lifting movement.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 20 mm
Movement, vertical max. 12 mm
Применение Транспортировка грузов при литье пластмасс под давлением, Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Максимальный расход утечек 0,13 Nl/s
Материал Силикон (SIL)
Модель присоски B
Форма Сильфоны
Valve restriction 0,9 mm
Объем 15 cm³
Weight 10 g
Фитинга
Размер креплений 1/4"
Конструкция фитинга Наружная резьба
Конструкция фитинга G-резьба
Варианты фитингов Двойной клапан регулирования потока, Сетка фильтра
Измерение
Высота 43 mm
Внешний диаметр 43 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
20 -kPa 22 N 17,1 N
60 -kPa 39 N 26,3 N
90 -kPa 49 N 30,5 N
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
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter and dual flow control valve 3251007
Suction cup B40 Silicone 0101106

Аксессуары
Номер изделия
Fitting 1/4" NPT male, with dual flow control valve 3251008
Fitting 1/4" NPT male, with mesh filter 3250093
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40 3250005
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, PA 3150197
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251006
Fitting 1/8" NPSF female, 30–40, with mesh filter 0101153
Fitting 3/8" NPT male, with dual flow control valve 3251010
Fitting 3/8" NPT male, with mesh filter 3250089
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40 0100261
Fitting 5x1/8" NPSF female, 30–40, with dual flow control valve 3251011
Fitting G1/4" male, 30–40, with mesh filter 3250091
Fitting G1/8" male, 40, with mesh filter 0200714
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh and dual flow control valve 3251009
Fitting G3/8" male, 30–40, with mesh filter 3250086
Suction cup B40 Chloroprene 0101105
Suction cup B40 HNBR 0108081
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
        • Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).

      • Мне требуется организовать вертикальную транспортировку нескольких разновидностей груза – как настроить и оптимизировать систему так, чтобы избежать падений транспортируемых объектов и чрезмерного энергопотребления?
        • Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео  piSAVE sense.

      • На чем должен быть основан выбор вакуумной присоски?
        • Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.

      • Что такое DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

    Запросить цену

    Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

    Следите за нашими новостями

    Свяжитесь с нами