Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Помощь в выборе Вакуумные присоски
Метрическая   Империальная

Сильфоны

Подходят для грузов с неровной/изогнутой поверхностью и для грузов, имеющих разную высоту на разных участках.


teaser_pigrip_configurable
Конфигурируемые присоски piGRIP®
Большой выбор фитингов делает присоски piGRIP® готовыми к использованию на новом оборудовании и совместимыми с уже установленными присосками. Мы предлагаем как резьбовые, так и нажимные фитинги. В системах с централизованным вакуумным насосом ограничители потока снижают уровень потока вакуума и поддерживают заранее заданные показатели вакуума при транспортировке герметичных грузов.
teaser_B_bellows_5-150
B - Сильфоны (5–150 мм)
Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Присоски с сильфонами DURAFLEX® (10-110 мм)
Несколько коротких присосок с сильфонами, установленные на одно подъемное устройство, могут транспортировать грузы разных форм, а также грузы, части которых имеют разную высоту. Кроме того, сильфоны создают подъемное движение, которое помогает разделять между собой тонкие объекты.
teaser_B_bellows_FDA
B - Сильфоны FDA & EU (5–150 мм)
Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Большинство присосок прозрачны и не содержат цветовых пигментов.
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF - Сильфоны, не оставляют следов (15–50 мм)
Сфера применения такая же, как у присосок с короткими сильфонами. Также подходят для транспортировки объектов с гладкой поверхностью, требующих идеальной чистоты при контакте с присоской. В случае, если подъемная сила параллельна поверхности, допускается только транспортировка легковесных грузов.
teaser_bf-bellows_flat
BF - Присоски с плоскими сильфонами DURAFLEX® (80-110 мм)
Подходят для неровных и пористых поверхностей – картон и т.д. Присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, который сочетает в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.
teaser_bff-bellows_flat_friction
BFF- Присоски с плоскими сильфонами, усиленное трение (40-110 мм)
Конструкция BFF подходит для маслянистых и неровных/изогнутых поверхностей, а также в случаях, когда требуется компенсация изменения уровня – например, при дештабилировании.
Node-BFFT
BFFT - Плоская присоска повышенного трения с сильфоном для тонких листов (23-120 мм)
Конструкция BFFT – это лучший выбор для очень тонких листов металла (0,6 – 0,8 мм), позволяющий избежать риска появления сколов и вмятин. Присоски прекрасно проявляют себяв работе с плоскими и неровными/изогнутыми поверхностями или в случаях, когда требуется компенсация уровня – например, при дештабелировании.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами