Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Помощь в выборе Вакуумные присоски
Метрическая   Империальная

Транспортировка грузов при литье пластмасс под давлением

Могут использоваться на горячей поверхности – скажем, для извлечения готовых продуктов литья пластмасс под давлением.


teaser_pigrip_configurable
Конфигурируемые присоски piGRIP®
Большой выбор фитингов делает присоски piGRIP® готовыми к использованию на новом оборудовании и совместимыми с уже установленными присосками. Мы предлагаем как резьбовые, так и нажимные фитинги. В системах с централизованным вакуумным насосом ограничители потока снижают уровень потока вакуума и поддерживают заранее заданные показатели вакуума при транспортировке герметичных грузов.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Присоски с сильфонами DURAFLEX® (10–110 мм)
Несколько коротких присосок с сильфонами, установленные на одно подъемное устройство, могут транспортировать грузы разных форм, а также грузы, части которых имеют разную высоту. Кроме того, сильфоны создают подъемное движение, которое помогает разделять между собой тонкие объекты.
teaser_B_bellows_5-150
B - Сильфоны (5–150 мм)
Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004.
teaser_BX2_12
BX- 2½ Присоски с сильфонами DURAFLEX® (10–110 мм)
Подходят для неровных и пористых поверхностей – картон и т.д. Присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, который сочетает в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.
teaser_hnbr
F- Плоские HNBR (50–110 мм)
Подходит для плоских грузов – картон, листы металла, стекла, грузы с пористой поверхностью. Шипы предотвращают деформацию груза и его всасывание в присоску. Присоски отличаются высокой устойчивостью и малой подвижностью. Могут применяться при подъемной силе параллельной поверхности, поскольку шипы усиливают трение.
teaser_U_HNBR
U- Универсальные HNBR (10–20 мм)
Для транспортировки грузов с плоской или слегка изогнутой поверхностью
teaser_VL-BX
Вакуумные присоски с сильфонами Value Line® (20–75 mm)
Несколько присосок с короткими сильфонами на одном подъемном устройстве способны транспортировать грузы с различной высотой и формой – например, гофрированные или выпуклые листы металла.
teaser_VL-BL
Вакуумные присоски с удлиненными сильфонами Value Line® (20–75 mm)
Подходят для регулировки уровня. Подъемное движение позволяет отделять друг от друга малогабаритные и тонкие грузы.
teaser_VL-FC
Плоские вакуумные присоски Value Line® (20–75 mm)
Подходят для слегка изогнутых или гофрированных поверхностей. Высокая стабильность и малая внутренняя подвижность.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами