Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Помощь в выборе Вакуумные присоски
Метрическая   Империальная

Присоски не оставляющие следов

Присоски выполнены из материалы, не оставляющего никаких следов на поверхности транспортируемого объекта.


teaser_pigrip_configurable
Конфигурируемые присоски piGRIP®
Большой выбор фитингов делает присоски piGRIP® готовыми к использованию на новом оборудовании и совместимыми с уже установленными присосками. Мы предлагаем как резьбовые, так и нажимные фитинги. В системах с централизованным вакуумным насосом ограничители потока снижают уровень потока вакуума и поддерживают заранее заданные показатели вакуума при транспортировке герметичных грузов.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Присоски с сильфонами DURAFLEX® (10–110 мм)
Несколько коротких присосок с сильфонами, установленные на одно подъемное устройство, могут транспортировать грузы разных форм, а также грузы, части которых имеют разную высоту. Кроме того, сильфоны создают подъемное движение, которое помогает разделять между собой тонкие объекты.
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF - Сильфоны, не оставляют следов (15–50 мм)
Сфера применения такая же, как у присосок с короткими сильфонами. Также подходят для транспортировки объектов с гладкой поверхностью, требующих идеальной чистоты при контакте с присоской. В случае, если подъемная сила параллельна поверхности, допускается только транспортировка легковесных грузов.
teaser_bf-bellows_flat
BF - Присоски с плоскими сильфонами DURAFLEX® (80-110 мм)
Подходят для неровных и пористых поверхностей – картон и т.д. Присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, который сочетает в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.
teaser_BX2_12
BX- 2½ Присоски с сильфонами DURAFLEX® (10–110 мм)
Подходят для неровных и пористых поверхностей – картон и т.д. Присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, который сочетает в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.
teaser_f-flat_75-110mm
F- Плоские из DURAFLEX® (75–110 мм)
Присоски высокого трения для плоских поверхностей. Подходят для подъема таких грузов, как листы металла. Произведены из не оставляющего следов материала DURAFLEX®
teaser_fmf-flat_mark_free
F-MF - Плоская присоска, не оставляющая следов (15–50 мм)
Вакуумная присоска из термопластического полиуретана (ТПУ) не оставляет следов на поверхности транспортируемого объекта. Подходит для плоских поверхностей. Шипы не допускают деформации, предотвращая всасывание груза внутрь присоски.
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC- Плоская вогнутая присоска (20–150 м)
Вакуумные присоски DURAFLEX® были разработаны для полного соответствия строгим требованиям автомобильной промышленности. Примером использования таких присосок можно назвать подачу металлических листов в пресс. Слегка изогнутая форма и внутренние шипы обеспечивают плотный контакт с грузом, а усиленная губа значительно продлевает срок службы присоски. Также доступны присоски овальной формы для продолговатых грузов.
teaser_OB_OvalBellows_20x60-65x170
OB - Овальные, с сильфоном, из DURAFLEX® (20x60–65x170 мм)
Овальные вакуумные присоски подходят для транспортировки длинных и узких объектов и поверхностей, где необходима максимальная подъемная сила. Доступны как плоские присоски, так и присоски с сильфоном. Все овальные присоски подходят для работы с нестандартными поверхностями и в случаях необходимости компенсации разницы уровней. В соответствии с характеристиками, лучше всего эти присоски подходят для транспортировки металлически листов.
teaser_OBL_oval_bellows_long_40x90
OBL- Овальные, с удлиненным сильфоном, из DURAFLEX® (40x90 мм)
Подходят для транспортировки длинных, узких и изогнутых поверхностей – например, бутылок, труб или сильно изогнутых листовых материалов. Присоски произведены из специального материала DURAFLEX®, не оставляющего следов на поверхности объекта и сочетающего в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана.
teaser_OC_oval_concave_35x90
OC - Овальные вогнутые присоски DURAFLEX® (35x90 мм)
Подходят для транспортировки продолговатых объектов со слегка куполообразной или плоской поверхностью, а также с маслянистой поверхностью – например, для элементов кузова в автомобильной промышленности.
teaser_of-oval_flat
OF- Овальные, плоские, из DURAFLEX® (10x30 – 70x175 мм)
Подходят для транспортировки металлических листов.
teaser_u-universal_20mm
U - Универсальные, из DURAFLEX® (20 мм)
Вакуумные присоски U-P разработаны для транспортировки бумаги в системах переплетного оборудования. Присоски изготовлены из материала DURAFLEX® и имеют в 2-3 раза более долгий срок службы по сравнению с обычными присосками. 
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF – Увеличенные плоские присоски (150–300 мм)
Подходят для транспортировки крупногабаритных и тяжелых листовых грузов, таких, как стекло и металл, с плоской или слегка вогнутой поверхностью. Усиленный тип трения присосок увеличивает безопасность и производительность при транспортировке наклонных или вертикальных листов стекла или металла.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами