Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Помощь в выборе Вакуумные присоски
Метрическая   Империальная

Присоски для низких/высоких температур (пластик)

Данные присоски можно использовать в широком диапазоне температур, они отличаются повышенной износостойкостью, а также маслостойкостью. Присоски не оставляют следов на поверхности транспортируемого объекта.


teaser_pigrip_configurable
Конфигурируемые присоски piGRIP®
Большой выбор фитингов делает присоски piGRIP® готовыми к использованию на новом оборудовании и совместимыми с уже установленными присосками. Мы предлагаем как резьбовые, так и нажимные фитинги. В системах с централизованным вакуумным насосом ограничители потока снижают уровень потока вакуума и поддерживают заранее заданные показатели вакуума при транспортировке герметичных грузов.
teaser_B_HNBR
B - Сильфонные HNBR (5–110 мм)
Несколько коротких присосок с сильфонами в одном подъемном устройстве способны производить захват и транспортировку грузов разной высоты и формы. Присоски также обеспечивают небольшое подъемное движение для отделения друг от друга тонких грузов.
teaser_hnbr
F- Плоские HNBR (50–110 мм)
Подходит для плоских грузов – картон, листы металла, стекла, грузы с пористой поверхностью. Шипы предотвращают деформацию груза и его всасывание в присоску. Присоски отличаются высокой устойчивостью и малой подвижностью. Могут применяться при подъемной силе параллельной поверхности, поскольку шипы усиливают трение.
teaser_U_HNBR
U- Универсальные HNBR (10–20 мм)
Для транспортировки грузов с плоской или слегка изогнутой поверхностью

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами