Подходят для транспортировки крупногабаритных тяжелых листовых грузов – например, стекла или металла – с плоской или слегка вогнутой поверхностью. Усиленный тип трения присосок увеличивает безопасность и производительность при транспортировке наклонных или вертикальных листов стекла или металла.
Большой выбор фитингов делает присоски piGRIP® готовыми к использованию на новом оборудовании и совместимыми с уже установленными присосками. Мы предлагаем как резьбовые, так и нажимные фитинги. В системах с централизованным вакуумным насосом ограничители потока снижают уровень потока вакуума и поддерживают заранее заданные показатели вакуума при транспортировке герметичных грузов.
Несколько коротких присосок с сильфонами, установленные на одно подъемное устройство, могут транспортировать грузы разных форм, а также грузы, части которых имеют разную высоту. Кроме того, сильфоны создают подъемное движение, которое помогает разделять между собой тонкие объекты.
Несколько коротких присосок с сильфонами, установленные на одно подъемное устройство, могут транспортировать грузы разных форм, а также грузы, части которых имеют разную высоту. Кроме того, сильфоны создают подъемное движение, которое помогает разделять между собой тонкие объекты. Используемый материал - HNBR.
Сфера применения такая же, как у присосок с короткими сильфонами. Также подходят для транспортировки объектов с гладкой поверхностью, требующих идеальной чистоты при контакте с присоской. В случае, если подъемная сила параллельна поверхности, допускается только транспортировка легковесных грузов.
Подходит для неровных и пористых поверхностей – таких, как картонные коробки и т.д. Вакуумные присоски произведены из материала DURAFLEX®, сочетающего в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал DURAFLEX® не оставляет следов.
Подходит для плоских грузов – картон, листы металла, стекла, грузы с пористой поверхностью. Шипы предотвращают деформацию груза и его всасывание в присоску. Присоски отличаются высокой устойчивостью и малой подвижностью. Могут применяться при подъемной силе параллельной поверхности, поскольку шипы усиливают трение.
Для транспортировки грузов с плоской или слегка изогнутой поверхностью
Подходят для транспортировки крупногабаритных и тяжелых листовых грузов, таких, как стекло и металл, с плоской или слегка вогнутой поверхностью. Усиленный тип трения присосок увеличивает безопасность и производительность при транспортировке наклонных или вертикальных листов стекла или металла.
Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) и отвечает нормам EU 1935/2004. Большинство присосок прозрачные, без добавления пигментов