Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Помощь в выборе Вакуумные присоски
Метрическая   Империальная

Материалы для работы с пищевыми продуктами (FDA и ЕС), не обнаруживаемые

Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600 ) и отвечает нормам EU 1935/2004. Большинство присосок прозрачные, без добавления пигментов.


teaser_pigrip_configurable
Конфигурируемые присоски piGRIP®
Большой выбор фитингов делает присоски piGRIP® готовыми к использованию на новом оборудовании и совместимыми с уже установленными присосками. Мы предлагаем как резьбовые, так и нажимные фитинги. В системах с централизованным вакуумным насосом ограничители потока снижают уровень потока вакуума и поддерживают заранее заданные показатели вакуума при транспортировке герметичных грузов.
teaser_B_bellows_FDA
B - Сильфоны FDA & EU (5–150 мм)
Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Большинство присосок прозрачны и не содержат цветовых пигментов.
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - Присоски с удлиненными сильфонами FDA & EU (20–50 мм)
Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Присоска прозрачная, не содержит цветовых пигментов. Могут оснащаться укрепляющими кольцами из полиамида для повышения надежности транспортировки.
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - Присоски с удлиненными сильфонами FDA & EU (30–50 мм)
Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Присоска прозрачная, не содержит цветовых пигментов. Присоски оптимизированы для транспортировки мешков и упаковок с хрупким содержимым и продуктами питания.
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 - Присоски с удлиненными сильфонами FDA & EU (30–50 мм)
Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Присоска прозрачная, не содержит цветовых пигментов. Присоски оптимизированы для транспортировки мешков и упаковок с жидким/вязким содержимым и замороженными продуктами питания.
teaser_d-deep_fda
D - Глубокие присоски, FDA & EU (15–50 мм)
Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Присоска прозрачная, не содержит цветовых пигментов. Используются для транспортировки грузов с изогнутой или нестандартной поверхностью. Могут поднимать объекты даже за углы или края. Не подходят для транспортировки грузов с плоской поверхностью.
teaser_F_flat_FDA
F - Плоская присоска, FDA & EU (15–150 мм)
Присоски выполнены из пищевого силикона, который не содержит цветовых пигментов. Данный материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600) и соответствует нормам Европейского Союза EU 1935/2004. Гибкая и мягкая присоска подходит для работы в разных температурных диапазонах.
group-transp-small
F-OB - Пищевые, Овальные Сильфоны, не обнаруживаемые (10x30–30x60 мм)
Маленькие присоски с овальными сильфонами из материала, пригодного для работы с продуктами питания (материал FCM) подходят для транспортировки длинных и узких упаковок там, где нужно максимальное усилие подъема.
teaser_u-universal_fda_4-50mm
U - Универсальные присоски, FDA & EU (4–50 мм)
Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Присоска прозрачная, не содержит цветовых пигментов. Подходят для транспортировки грузов с плоской или слегка изогнутой поверхностью.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами