Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Помощь в выборе Вакуумные присоски
Метрическая   Империальная

Материалы для работы с продуктами питания (FDA и ЕС), обнаруживаемые

Большая линейка вакуумных присосок для прямого подбора различных продуктов питания. Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600) и отвечает нормам Евросоюза EU 1935/2004. Все присоски обнаруживаемые, имеют синий цвет, поэтому даже мельчайшие их части будут легко заметны для видеокамер и металлоискателей. Фитинги для присосок Все присоски и фитинги имеют гигиеничную конструкцию в соответствии с пищевыми стандартами, что упрощает их чистку. Воронкообразная конструкция имеет тонкие кромки и более крепкий корпус/сильфоны. Это обеспечивает превосходный захват пищевых продуктов, имеющих нестандартную поверхность.


BBL-group_small
B-BL - Для пекарни, Длинные Сильфоны, обнаруживаемые (30-60 мм)
Присоски из материала для пищевых продуктов (FCM) позволяют транспортировать хлеб и выпечку.
FBX-group_small
F-BX - Пищевые, Сильфоны 2½, обнаруживаемые (10-35 мм)
Присоски F-BX с сильфонами 2 ½ из пищевых материалов (FCM) имеют воронкообразную конструкцию с очень тонкими кромками и крепким корпусом/сильфонами.
group-blue-small
F-OB - Food пищевые, Овальные Сильфоны, обнаруживаемые (10x30–30x60 мм)
Маленькие присоски с овальными сильфонами из пищевых материалов (FCM) подходят для транспортировки длинных и узких грузов там, где требуется максимальное усилие подъема.
PD-group_small
P-D – Конфеты с начинкой и кондитерские изделия, Глубокие, обнаруживаемые (27-36 мм)
Глубокие присоски из пищевого материала (FCM) подходят для транспортировки конфет и таких кондитерских изделий, как шоколад и подобные продукты.
piSOFTGRIP_teaser
piSOFTGRIP® – Легкий вакуумный мягкий захват
Легкий вакуумный мягкий захват для хрупких и ценных предметов, особенно с учетом автоматизации пищевой промышленности.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами