If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Помощь в выборе Вакуумные присоски
Метрическая   Империальная

Электронная / полупроводниковая промышленность

Вакуумные присоски малого или среднего размера для электронных/полупроводниковых систем. Разработаны для транспортировки объектов с плоской или слегка вогнутой поверхностью. Некоторые присоски оснащаются коротким сильфоном, что позволяет использовать их в подъемных устройства для транспортировки грузов разной формы и объектов, разные части которых имеют разную высоту.


teaser_B_bellows_5-8
B - Сильфонные (5–8 мм)
Несколько коротких присосок с сильфонами, установленные на одно подъемное устройство, могут транспортировать грузы разных форм, а также грузы, части которых имеют разную высоту. Кроме того, сильфоны создают подъемное движение, которое помогает разделять между собой тонкие объекты. Используемые материалы - проводящий силикон и полупроводящий EPDM.
teaser_Universal_semiconductive
U - Универсальные (2–3 мм)
Для транспортировки грузов с плоской или слегка изогнутой поверхностью

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами