Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Помощь в выборе Вакуумные присоски
Метрическая   Империальная

Гофрированная бумага/картон

Данные присоски подходят для транспортировки грузов с неровной или пористой поверхностью – например, для транспортировки гофрированной бумаги или картона.


teaser_pigrip_configurable
Конфигурируемые присоски piGRIP®
Большой выбор фитингов делает присоски piGRIP® готовыми к использованию на новом оборудовании и совместимыми с уже установленными присосками. Мы предлагаем как резьбовые, так и нажимные фитинги. В системах с централизованным вакуумным насосом ограничители потока снижают уровень потока вакуума и поддерживают заранее заданные показатели вакуума при транспортировке герметичных грузов.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Присоски с сильфонами DURAFLEX® (10-110 мм)
Несколько коротких присосок с сильфонами, установленные на одно подъемное устройство, могут транспортировать грузы разных форм, а также грузы, части которых имеют разную высоту. Кроме того, сильфоны создают подъемное движение, которое помогает разделять между собой тонкие объекты.
teaser_B_HNBR
B - Сильфоны (10–150 мм)
Несколько коротких присосок с сильфонами, установленные на одно подъемное устройство, могут транспортировать грузы разных форм, а также грузы, части которых имеют разную высоту. Используемые материалы - силикон и HNBR.
teaser_BX2_12
BX- 2½ Присоски с сильфонами DURAFLEX® (10–110 мм)
Подходят для неровных и пористых поверхностей – картон и т.д. Присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, который сочетает в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами