Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Помощь в выборе Вакуумные присоски
Метрическая   Империальная

Транспортировка мешков и упаковок

Присоски для мешков и упаковок имеют очень широкую сферу применения – от самых сложных и тяжелых упаковок (например, мешков) до самых маленьких (например, небольших упаковок с жидким содержимым). Некоторые присоски произведены из материала, одобренного FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и соответствующего требования Европейского Союза EU 1935/2004.


teaser_pigrip_configurable
Конфигурируемые присоски piGRIP®
Большой выбор фитингов делает присоски piGRIP® готовыми к использованию на новом оборудовании и совместимыми с уже установленными присосками. Мы предлагаем как резьбовые, так и нажимные фитинги. В системах с централизованным вакуумным насосом ограничители потока снижают уровень потока вакуума и поддерживают заранее заданные показатели вакуума при транспортировке герметичных грузов.
teaser_bl2-bellows_long
BL-2 - Присоски с удлиненными сильфонами (20–50 мм)
Сфера применения такая же, как у присосок с короткими сильфонами. Также, благодаря более длинному ходу при движении подъема, удлиненные сильфоны лучше справляются с большей разницей в уровнях. Могут использоваться в широком диапазоне температур.
teaser_BL-3_bellows_long
BL-3 - Присоски с удлиненными сильфонами DURAFLEX® (30–50мм)
Присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, который сочетает в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.
teaser_BL-4_bellows_long
BL-4 - С удлиненными сильфонами (30–50 мм)
Оптимизированы для транспортировки мешков и упаковок с хрупким содержимым или продуктами питания. В остальном сфера применения такая же, как у присосок с короткими сильфонами. Также, благодаря более длинному ходу при движении подъема, удлиненные сильфоны лучше справляются с большей разницей в уровнях.
teaser_BL-5_bellows_long
BL-5 - Присоски с удлиненными сильфонами (30–50 мм)
Оптимизированы для транспортировки мешков и упаковок с жидким и вязким содержимым и замороженных продуктов питания. В остальном сфера применения такая же, как у присосок с короткими сильфонами. Также, благодаря более длинному ходу при движении подъема, удлиненные сильфоны лучше справляются с большей разницей в уровнях.
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - Присоски с удлиненными сильфонами FDA & EU (20–50 мм)
Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Присоска прозрачная, не содержит цветовых пигментов. Могут оснащаться укрепляющими кольцами из полиамида для повышения надежности транспортировки.
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - Присоски с удлиненными сильфонами FDA & EU (30–50 мм)
Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Присоска прозрачная, не содержит цветовых пигментов. Присоски оптимизированы для транспортировки мешков и упаковок с хрупким содержимым и продуктами питания.
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 - Присоски с удлиненными сильфонами FDA & EU (30–50 мм)
Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Присоска прозрачная, не содержит цветовых пигментов. Присоски оптимизированы для транспортировки мешков и упаковок с жидким/вязким содержимым и замороженными продуктами питания.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами