Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


PMAT

PMAT (Модульное Оборудование для Автоматизации от Piab) предлагает гибкость настроек и в то же время жесткость и стабильность при работе с одними и теми же продуктами. РМАТ может использоваться при разработке рабочих инструментов робота, эргономичных инструментов или инструментов для фиксации грузов, работающих в любых системах с автоматизированным оборудованием. РМАТ состоит из соединительных деталей для сварных рам или экструдированных профилей, а также из поворотного рукава с широким выбором дополнительного "функционального" оборудования. Некоторые модели такого оборудования включают в себя эжектор на технологии COAX®, обеспечивающий и вакуум, и отпускание груза. Эжектор также может комплектоваться вакуумным стопорным клапаном и энергосберегающим устройством под названием Vacustat.


teaser_PMAT-configurable
Сконфигурируйте свой PMAT
Создайте собственный вакуумный рабочий инструмент, используя невероятное многообразие нашего дополнительного оборудования и опции с поворотным рукавом. В этом вам поможет наш конфигуратор.
teaser_PMAT-swivel-arms
Поворотные рукава
Поворотный рукав - это элемент, обеспечивающий неограниченное позиционирование вакуумной присоски.
teaser_PMAT-functional-attachments
Дополнительное функциональное оборудование
Децентрализованные вакуумные насосы или вакуумные соединения для централизованных вакуумных систем
teaser_PMAT-accessories
Аксессуары
Дополните ваш выбор РМАТ аксессуарами

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами