Feed Nozzle Ø25 without handle, 0202675

Отделка поверхности | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
Материал | POM, ASTM 316L |
Weight | 2,11 kg |
Диаметр | 41x1,5 mm (D) |
---|---|
Диаметр 2 | 25x1,2 mm (D1) |
Диаметр 3 | 25x1,2 mm (D2) |
Длина 2 | 889 mm (L1) |
Длина 3 | 985-1008 mm (L2) |
Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.
Feed Nozzle Ø25 without handle
Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.