Feed Nozzle Ø25 TC without handle, 0202674

Отделка поверхности | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
Материал | POM, ASTM 316L |
Weight | 2,18 kg |
Диаметр | 41x1,5 mm (D) |
---|---|
Диаметр 2 | 25x1,2 mm (D1) |
Диаметр 3 | 25x1,2 mm (D2) |
Диаметр 4 | 50,5 mm (TC) |
Длина 2 | 889 mm (L1) |
Длина 3 | 1006-1029 mm (L2) |
Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.
Номер изделия | |
---|---|
Hose connector kit TC 25x1.2 | 0202966 |
Feed Nozzle Ø25 TC without handle
Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.