Feed Nozzle Ø51, 0202633

Отделка поверхности | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
Материал | POM, ASTM 316L |
Weight | 3,42 kg |
Диаметр | 51x1,2 mm (D) |
---|---|
Диаметр 2 | 38,1x1,65 mm (D1) |
Диаметр 3 | 50.3x1.4 mm (D2) |
Длина | 814,5 mm (L) |
Длина 2 | 964.5 mm (L1) |
Длина 3 | 1091-1123 mm (L2) |
Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.
Feed Nozzle Ø51
Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.