Feed Nozzle Ø63 TC, 0202619

Отделка поверхности | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
Материал | POM, ASTM 316L |
Weight | 5,96 kg |
Диаметр | 70x2 mm (D) |
---|---|
Диаметр 2 | 50,8x1,65 mm (D1) |
Диаметр 3 | 63x1,4 mm (D2) |
Диаметр 4 | 77,5 mm (TC) |
Длина | 915 mm (L) |
Длина 2 | 1075 mm (L1) |
Длина 3 | 1225,5-1264,5 mm (L3) |
Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.
Номер изделия | |
---|---|
Hose connector kit TC 63x1.65 | 0202970 |
Feed Nozzle Ø63 TC
Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.