Evolving ourselves – and the website!  We're excited for you to experience our new beta website, and we would like for you to share your feedback with us so we can improve.          

Explore the new beta website!

Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Feed Nozzle Ø32 TC, 0202606

feed_nozzles_handle

Номер изделия 0202606

  • Polished ≤ Ra 0.8.
  • To pick up the product in a smooth manner.
  • Adjustable air intake at two places. Available with TC connection.
Метрическая   Империальная
Общее
Отделка поверхности Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
Материал POM, ASTM 316L
Weight 2,95 kg
Измерение
Диаметр 51x1,2 mm (D)
Диаметр 2 32x1,2 mm (D1)
Диаметр 3 32x1,2 mm (D2)
Диаметр 4 50,5 mm (TC)
Длина 814,5 mm (L)
Длина 2 964,5 mm (L1)
Длина 3 1112-1144 mm (L3)

Масштабные чертежи

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.


Аксессуары
Номер изделия
Hose connector kit TC 32x1.2 0202967
Поддержка
CAD-файл
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
Справочные материалы
Запросить цену

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами