Feed Nozzle Ø51 TC, 0202570

Отделка поверхности | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
Материал | POM, ASTM 316L |
Weight | 3,5 kg |
Диаметр 2 | 38,1x1,65 mm (D1) |
---|---|
Диаметр 3 | 50,3x1,4 mm (D2) |
Диаметр 4 | 64 mm (TC) |
Длина | 814,5 mm (L) |
Длина 2 | 964,5 mm (L1) |
Длина 3 | 1112-1144 mm (L3) |
Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.
Номер изделия | |
---|---|
Hose connector kit TC 50x1.65 | 0202969 |
Feed Nozzle Ø51 TC
Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.