Evolving ourselves – and the website!  We're excited for you to experience our new beta website, and we would like for you to share your feedback with us so we can improve.          

Explore the new beta website!

Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Присоска B110XP Полиуретан 60, резьбовая вставка G3/8" наружная резьба , 0205219

0205219_new

Номер изделия 0205219

  • Подходит для ограниченной регулировки уровня с высокой устойчивостью.
  • Прекрасный захват гофрированной и пористой негерметичной поверхности – например, картона, текстурированного пластика и композитного металла (необработанная поверхность)
  • В двухцветных присосках сильфоны и уплотняющая кромка имеют различную твердость, что придает присоски как силу и устойчивость, нужные для высокой скорости работы, так и мягкость и гибкость.
  • Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, сочетающего в себе гибкость резины и износостойкость полиуретана.
  • Материал DURAFLEX® не оставляет следов на транспортируемой поверхности.
Метрическая   Империальная
Общее
Curve radius 90 mm
Movement, vertical max. 23,4 mm
Применение Транспортировка стекла, Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Материал Полиуретан (PU60)
Модель присоски B-XP
Форма Сильфоны
Объем 123 cm³
Weight 140 g
Фитинга
Размер креплений 3/8"
Конструкция фитинга Наружная резьба
Конструкция фитинга G-резьба
Варианты фитингов Нет
Измерение
Высота 58,6 mm
Внешний диаметр 113,7 mm
Производительность — подъемная сила
Вертикальная подъемная сила Параллельная подъемная сила
20 -kPa 200 N 190 N
60 -kPa 440 N 380 N
90 -kPa 500 N 460 N
Материал
Полиуретан (PU60)
Цвет Зеленый прозрачный
Жесткость 60 °Shore A
Temperature 10 – 50 °C
Сопротивление материала
Полиуретан (PU60)
Алкоголь N/A
Концентрированные кислоты +
Этанол +
Гидролиз +
Метанол -
Масло +++
Окисление -
Бензин +
Износостойкость +++
Атмосферные условия и озон +++

Масштабные чертежи

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.

Values specified in the data sheet are tested at:
Room temperature (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard atmosphere (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity 0-100%
Compressed air quality DIN ISO 8573-1 class 4
Запчасти
Номер изделия
Thread insert G3/8" male, with O-ring 0106797
Присоска B110XP Полиуретан 60 0205220

Поддержка
CAD-файл
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
Справочные материалы
Запросить цену

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами