Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

NR Foam incl. Mounting plate-ATC-400x250, 0209607

0209607

Номер изделия 0209607

  • Natural Rubber sealing incl. mounting plate for fast change
Метрическая   Империальная
Общее
Материал SS, Al
Temperature 0 – 50 °C
Weight 0,5 g

Масштабные чертежи

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться просмотреть масштабные чертежи.

Поддержка
Краткая сводка характеристик продукта
CAD-файл
Для скачивая CAD-файлов, пожалуйста, используйте, настольный компьютер/версию для настольного компьютера.
Справочные материалы
Брошюры (2)
Видео с Youtube (1)
Запросить цену

Пожалуйста, войдите в аккаунт или Зарегистрироваться Вы первый в очереди на запрос цены.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами