Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

KCS

Семейство KSC предлагает гибкое захватное решение для коллаборативных роботов (коботов). Оборудование отличается гибкостью, позволяющей работать с самыми разными грузами. Захваты доступны с технологиями ограничения потока и подушками из пенорезины, а также в виде захватов для упаковок. Захваты KCS оснащаются одним или двумя эффективными и устойчивыми к пыль эжекторами COAX® SX, обслуживать которые просто и удобно. Система быстрого подключения упрощает и ускоряет замену головки захвата на насосе. Различные опции интерфейса для коботов, соответствующие ISO 9409-1, гарантируют простую установку. Встроенные клапаны управления и измерение вакуума доступны в виде опций, которые можно выбрать в конфигураторе захвата KCS.


Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами